Fangstange für FangFix-Junior
Art.Nr. 5401970 | EAN 4012195034810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• Ø 10 mm, Alu
• ohne Gewinde
• geeignet zum Einsatz im FangFix-Junior
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 1000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Nenngröße Ø 10 mm Werkstoff Aluminium Abmessungen
Länge 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 J1000 / 5401970 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf