Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Typ 101 ALU-1500
|
Art.Nr. 5401801
|
EAN 4012195427810
Art.Nr. / Typ
Länge
Nenngröße Ø

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• Ø 16 mm, Alu
• für Standfuß-System mit Innengewinde M16

  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1500 mm
Maß L1500 mm

Technische Daten

Nenngröße Ø16 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführungnein
AnschlussRundleiter
AusführungFangstange mit Gewinde
Dimension1500mm
WerkstoffAluminium
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,5462 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (3)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
101 ST

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
101 B2-16 M16

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
101 ALU-1000
Art.Nr.
5401771
Länge
1000
Nenngröße Ø
16
101 ALU-1500
Art.Nr.
5401801
Länge
1500
Nenngröße Ø
16
101 ALU-2000
Art.Nr.
5401836
Länge
2000
Nenngröße Ø
16
101 ALU-2500
Art.Nr.
5401852
Länge
2500
Nenngröße Ø
16
101 ALU-3000
Art.Nr.
5401879
Länge
3000
Nenngröße Ø
16