Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde
Art.Nr. 5401771 | EAN 4012195901334
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte
Abstandshalter empfohlen
• Ø 16 mm, Alu
• für Standfuß-System mit Innengewinde M16
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange mit Gewinde Dimension 1000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Länge 1000 mm Maß L 1000 mm Nenngröße Ø 16 mm Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 ALU-1000 / 5401771 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 101 ALU-1000 / 5401771 , 0.06MB , pdf