14 m Fangmast mit 8-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400814 | EAN 4012196219353

5400814 / irod 14
14000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel, Kantenschutz und Gewindestangen sind separat zu bestellen

Technische Daten

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Stativ
Dimension 14000mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Länge 14000 mm
Maß B 3200 mm
Maß D min. 85 mm
Maß L 14000 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
irod 14 14000 mm 5400814
1 Stück 6.775,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

irod 14 / 5400814
Download