12 m Fangmast mit 6-Bein Fangmastständer
Art.Nr. 5400812 | EAN 4012196219346
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel, Kantenschutz und Gewindestangen sind separat zu bestellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange mit Stativ Dimension 12000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Länge 12000 mm Maß B 3000 mm Maß D min. 85 mm Maß L 12000 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt irod 12 / 5400812 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Telefangmast-System irod , 0.04MB , pdf