Regenrohrschelle zur Verlegung Rd 8-10 mm hinter dem Rohr FS
Typ 301 S-120
|Art.Nr. 5351073
|EAN 4012195427032



Art.Nr. / Typ
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
• mit Sicke
• für Rundleiter Rd 8-10
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
• für Rundleiter Rd 8-10
• inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Technische Daten
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Zweimetallverbinder | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Dimension | 120mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Klemmbereich min. | 120 mm |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1857 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Art.Nr.
301 S-100
Stahl
5351057
301 S-120
Stahl
5351073
301 S-100
Art.Nr.
5351057
Werkstoff
Stahl
301 S-120
Art.Nr.
5351073
Werkstoff
Stahl