Universelle Regenrohrschelle 60-130 mm FS

Art.Nr. 5350867 | EAN 4012195426790

5350867 / 301 V
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm
• Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm
• Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm
• Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
• Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussloch 11 mm
Dimension 420mm
explosionsgeschützt nein
Integrierte Rundleiterführung nein
Klemmbereich max. 130 mm
Klemmbereich min. 60 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Zweimetallverbinder nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
301 V Stahl 5350867
5 Stück 391,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

301 V / 5350867
Download