Regenrohrschelle Cu
Art.Nr. 5350689 | EAN 4012195426257
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit 1x Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussloch 11 mm Dimension 80mm explosionsgeschützt nein Integrierte Rundleiterführung nein Klemmbereich min. 80 mm Maß D min. 80 mm Werkstoff Kupfer Zweimetallverbinder nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 301 CU-80 / 5350689 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 301 CU-80 / 5350689 , 0.06MB , pdf