Regenrohrschelle FS

Art.Nr. 5350107 | EAN 4012195425717

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
• in Anlehnung an DIN 48818 C
• bandverzinkt (rd. 275 g/m² = 40 µm Mittelwert)
• mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
• mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
• mit Anschlussloch Ø 11 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussloch 11 mm
Dimension 100mm
explosionsgeschützt nein
Integrierte Rundleiterführung nein
Klemmbereich min. 100 mm
Maß D min. 100 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Zweimetallverbinder nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
301 DIN-80 Stahl 5350085
10 Stück 852,90 € Preis / 100 Stück
301 DIN-90 Stahl 5350093
10 Stück 871,10 € Preis / 100 Stück
301 DIN-100 Stahl 5350107
10 Stück 559,75 € Preis / 100 Stück
301 DIN-110 Stahl 5350115
10 Stück 918,70 € Preis / 100 Stück
301 DIN-120 Stahl 5350123
10 Stück 586,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

301 DIN-100 / 5350107
Download