Anschluss- und Endstück A4

Typ 5011 VA M12
|
Art.Nr. 5334942
|
EAN 4012195959663
Art.Nr. / Typ
Maß D min.

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten
• für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
• 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
• 1 Anschlussloch Maß D
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der Befestigungsschraubesonstige
Art des VerbindersEndstück
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
DimensionM12
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4046 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß D min.13 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß D min.
5011 VA M10
Art.Nr.
5334934
Maß D min.
11
5011 VA M12
Art.Nr.
5334942
Maß D min.
13