Anschluss- und Endstück A4

Art.Nr. 5334934 | EAN 4012195629115

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten
• für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5
• 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm
• 1 Anschlussloch Maß D
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube sonstige
Art des Verbinders Endstück
Dimension M10
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Maß D min. 11 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß D min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5011 VA M10 11 mm 5334934
10 Stück 485,65 € Preis / 100 Stück
5011 VA M12 13 mm 5334942
10 Stück 485,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

5011 VA M10 / 5334934
Download