Anschluss- und Dehnungsband
Art.Nr. 5331501 | EAN 4012195423430
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Kupferband 35 mm² verzinnt
• hochflexibel mit starren Enden
• pro Ende mit 1 Befestigungsloch Ø 10 mm und 4 Befestigungslöchern Ø 4,3 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 35mm² Werkstoff Kupfer Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 3 mm Länge 190 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 856 / 5331501 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 856 / 5331501 , 0.06MB , pdf