Startseite

Überbrückungsseil

Art.Nr. 5331017 | EAN 4012195885580

Beschreibung

• mit Aluminium-Kabelschuhen
• aus flexiblem, isolierten Kupferkabel 16 mm²
• Mantel: schwarz, chlorierte Kautschukmischung EM5
• mit 1 Befestigungsloch Ø 10,5 mm
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 6,5 mm
• zum Einsatz im Freien oder in Räumen geeignet
• Temperaturbereich -25°C - +80°C (bewegt) und -40°C - +80°C (nicht bewegt)
• UV-resistent
  • Blitzstrom geprüft

Technische Daten

Technische Daten

Dimension400mm
Ersatzteilnein
Farbeschwarz
WerkstoffKupfer
Zubehörja

Abmessungen

Länge400 mm
Maß L400 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
853 200
Art.Nr.
5331008
Länge
200 mm
853 300
Art.Nr.
5331013
Länge
300 mm
853 400
Art.Nr.
5331017
Länge
400 mm