Längsverbinder Rd 8 mm
Art.Nr. 5329078 | EAN 4012195423195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit Flachrundschraube M10 x 30 und Sechskantmutter M10
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8mm Flachleiterbreite Leiter 1 max. 8 mm Flachleiterbreite Leiter 1 min. 8 mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8 / Rd 8 Oberfläche galvanisch verzinkt Passung Rd 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 8 mm Werkstoff Zinkdruckguss Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 239 / 5329078 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 239 / 5329078 , 0.06MB , pdf