Längsverbinder Rd 6-10 mm Cu
Art.Nr. 5328284 | EAN 4012195453673
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 6-10mm Geeignet für Verbindung sonstige Klemmbereich max. 10 mm Klemmbereich min. 6 mm Passung Rd 6-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 6 mm Werkstoff Kupfer Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 237 N CU / 5328284 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 237 N CU / 5328284 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montaganleitung 237 N FT; 237 N CU , 0.09MB , pdf