Trägerklammer

Art.Nr. 5327105 | EAN 4012195422716

40 mm
60 mm
11 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt.
Zur Einzelabhängung von Bauteilen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart klemmen
Befestigungsloch 11 mm
Breite 40 mm
Bruchlast 6 kN
Dimension 100mm
Flanschdicke F min. 100 mm
Höhe 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Flanschdicke F min. Befestigungsloch Bruchlast Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
325 70 FT 40 mm 60 mm 70 mm 11 mm 10 kN 5327075
25 Stück 1.425,95 € Preis / 100 Stück
325 80 FT 40 mm 60 mm 80 mm 11 mm 6 kN 5327083
25 Stück 1.557,40 € Preis / 100 Stück
325 100 FT 40 mm 60 mm 100 mm 11 mm 6 kN 5327105
25 Stück 1.689,00 € Preis / 100 Stück
325 130 FT 40 mm 60 mm 130 mm 11 mm 6 kN 5327121
25 Stück 1.959,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

325 100 FT / 5327105
Download