Anschluss- und Überbrückungsbauteil
Art.Nr. 5320712 | EAN 4012195421634
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm
• mit 2 x 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm
• mit 2 x 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 170x30x33 Werkstoff Aluminium Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 288 DIN / 5320712 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 288 DIN / 5320712 , 0.06MB , pdf