Anschlussbauteil mit Doppelüberleger
Art.Nr. 5320707 | EAN 4012196127504
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• schnelle Montage mittels einer M10x30 Schraube aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe
• 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm
• 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube Art des Verbinders Anschlussklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 82x30x26 Farbe alu Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. 8 mm Klemmbereich min. 8 mm Passung 8 mm Werkstoff Aluminium - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 287 DCT / 5320707 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 287 DCT / 5320707 , 0.06MB , pdf