Anschlussklemme bis 14 mm
Art.Nr. 5318149 | EAN 4012195421092
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Flanschdicke bis 8 bzw. bis 14 mm
• mit 4 Sechskantschrauben M8
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Anschlussklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 14mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Klemmbereich max. 14 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahlguss Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 272 14 / 5318149 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 272 14 / 5318149 , 0.06MB , pdf