Falzklemme, Kalzip lose Leitungsführung
Art.Nr. 5317512 | EAN 4012196622375
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Rundstehfalzsysteme, lose Leitungsführung
• Herstellerfreigabe durch das Unternehmen Kalzip gegeben
• geprüft nach VDE 0185-561-4 (IEC/EN 62561-4)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Dimension 8mm Klemmbereich min. 8 mm Passung 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RSF 177 20 VA M8 / 5317512 , 0.14MB , pdfEU-Konformitätserklärung RSF 177 20 VA M8 / 5317512 , 0.06MB , pdf