Falzklemme bis 5 mm Blechstärke A2
Art.Nr. 5317481 | EAN 4012195850861
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 5 mm
• für Leitungsführung quer und längs zum Blech
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 5 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 271 8-10 VA / 5317481 , 0.12MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 271 8-10 VA / 5317481 , 0.06MB , pdf