Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke Cu
Art.Nr. 5317479 | EAN 4012195420972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Blechstärke bis 5 mm
• Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
• 4 Sechskantschrauben M6 x 16
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8mm Klemmbereich max. 5 mm Passung Rd 8 mm Werkstoff Kupfer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 274 CU / 5317479 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 274 CU / 5317479 , 0.06MB , pdf