Falzklemme bis 5 mm Blechstärke Cu

Art.Nr. 5317452 | EAN 4012195420910

5317452 / 271 CU
Rd 8-10 mm
5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 5 mm
• für Leitungsführung quer und längs zum Blech
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12 aus rostfreiem Stahl (VA)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Dimension 8/10mm
Klemmbereich max. 5 mm
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Kupfer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Klemmbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
271 CU Rd 8-10 mm 5 mm 5317452
10 Stück 1.510,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

271 CU / 5317452
Download