Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke FT
Art.Nr. 5317428 | EAN 4012195420859
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 5 mm
• Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
• 4 Sechskantschrauben M6 x 16
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8mm Klemmbereich max. 10 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 274 FT / 5317428 , 0.10MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 274 FT / 5317428 , 0.06MB , pdf