Falzklemme bis 5 mm Blechstärke FT
Art.Nr. 5317401 | EAN 4012195420798
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Blechstärke bis 5 mm
• für Leitungsführung quer und längs zum Blech
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 5 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 271 8-10 / 5317401 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 271 8-10 / 5317401 , 0.06MB , pdf