Falzklemme bis 10 mm Blechstärke FT

Art.Nr. 5317223 | EAN 4012195420613

5317223 / 273 8-10
Rd 8-10 mm
10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 10 mm
• Leitungsführung quer und längs zum Blech mit 2 Sechskantschrauben M8 x 10 und 2 Sechskantschrauben M8 x 16 (F)
• 273 Cu: mit Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA
Dimension 8/10mm
Klemmbereich max. 10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Klemmbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
273 8-10 Rd 8-10 mm 10 mm 5317223
50 Stück 1.130,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

273 8-10 / 5317223
Download