Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke FT
Art.Nr. 5317207 | EAN 4012195420552
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Blechstärke bis 10 mm
• für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 10 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 270 8-10 FT / 5317207 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 270 8-10 FT / 5317207 , 0.06MB , pdf