Falzklemme bis 7 mm Blechstärke Cu
Art.Nr. 5317053 | EAN 4012195420491
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Blechstärke bis 7 mm
• Für Leitungsverlauf quer und parallel zum Blech mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 7 mm Oberfläche verkupfert Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 269 MS / 5317053 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 269 MS / 5317053 , 0.06MB , pdf