Falzklemme bis 7 mm Blechstärke
Art.Nr. 5317010 | EAN 4012195420439
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 7 mm
• Für Leitungsverlauf quer und parallel zum Blech mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16
• Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 7 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 269 8-10 / 5317010 , 0.12MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 269 8-10 / 5317010 , 0.06MB , pdf