Rinnenklemme RK-FIX Cu

Art.Nr. 5316468 | EAN 4012195433736

5316468 / RK-FIX CU
2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
25 mm
15 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für bis zu 2 Rundleiter Rd 6 oder Rd 8
• passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
• mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
• mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne
• Klemmenkörper und Überleger aus rostfreiem Edelstahl (V2A) verkupfert
• Schraube, Mutter und Feder aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube
Art des Verbinders Dachrinnenklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 2x8 / 2x6mm
Klemmbereich max. 25 mm
Klemmbereich min. 15 mm
Oberfläche verkupfert
Passung 2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Klemmbereich max. Klemmbereich min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK-FIX CU 2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm 25 mm 15 mm 5316468
10 Stück 1.126,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RK-FIX CU / 5316468
Download