Rinnenklemme RK-FIX A2
Art.Nr. 5316459 | EAN 4012195433729
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für bis zu 2 Rundleiter Rd 6 oder Rd 8
• passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
• mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
• mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne
• Klemmenkörper und Überleger aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• Schraube, Mutter und Feder aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Dachrinnenklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 2x8 / 2x6mm Klemmbereich max. 25 mm Klemmbereich min. 15 mm Passung 2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK-FIX VA / 5316459 , 0.13MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,