Rinnenklemme RK-FIX FT
Art.Nr. 5316450 | EAN 4012195433682
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für bis zu 2 Rundleiter Rd 6 oder Rd 8
• passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
• mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
• mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne
• Klemmenkörper und Überleger aus Stahl tauchfeuerverzinkt
• Schraube, Mutter und Feder aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Dachrinnenklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 2x8mm Klemmbereich max. 25 mm Klemmbereich min. 15 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung 2 x Rd 8 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK-FIX / 5316450 , 0.16MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,