Rinnenklemme für Wulststärke 15-22 mm FT
Art.Nr. 5316219 | EAN 4012195420019
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• passend für Wulststärke 15-22 mm
• mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Dachrinnenklemme Dimension 8mm Klemmbereich max. 22 mm Klemmbereich min. 15 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.06MB , pdf