Parallelverbinder Rd 6-10 mm, M6 x 20
Art.Nr. 5315654 | EAN 4012195419778
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 20 aus Edelstahl (V2A)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Parallelverbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/8mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 6-10 / Rd 6-10 Oberfläche verkupfert Passung Rd 6-10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. 6 mm Werkstoff Messing Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 260 8-10 MS / 5315654 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 260 8-10 MS / 5315654 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Parallelverbinder 260 8-10 MS , 0.98MB , pdf