Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen FT
Art.Nr. 5315557 | EAN 4012195237198
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm
• montiert mit Schrauben M10 x 40
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Parallelverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 10-20mm Geeignet für Verbindung sonstige Maß A 35 mm Maß B 62 mm Passung Ø 10-20 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 259 A ST / 5315557 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Parallelklemme 259 A ST 259 A FT , 1.03MB , pdf