Parallelklemme für die Verbindung von Bewehrungsstählen VA
Art.Nr. 5315522 | EAN 4012195740353
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm
• montiert mit Schrauben M10 x 40
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Parallelverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 10-20mm Geeignet für Verbindung sonstige Passung Ø 10-20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 35 mm Maß B 62 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 259 A VA / 5315522 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf