DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2
Art.Nr. 5314720 | EAN 4012195925873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
256/A-DIN ..: Kreuzverbinder für Flachleiter
• Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
• Passung: max. FL30 mm
• Ohne Zwischenplatte
• Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
• DIN 48845, Form H
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 30mm Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30 Maß A 60 mm Maß B 60 mm Passung max. FL30 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 256 A-DIN 30 VA / 5314720 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf