DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4
Art.Nr. 5314659 | EAN 4012195893080
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• ohne Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 30mm Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30 Passung max. FL30 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 60 mm Maß B 60 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 256 A-DIN 30 V4A / 5314659 , 0.22MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf