DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314616 | EAN 4012195893097

5314616 / 256 DIN 30 V4A
max. FL30 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• Ohne Zwischenplatte
• Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 30mm
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
256 DIN 30 V4A max. FL30 mm 5314616
10 Stück 2.277,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

256 DIN 30 V4A / 5314616
Download