DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314615 | EAN 4012195419297

tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 30mm
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
256 DIN 30 FT max. FL30 mm tauchfeuerverzinkt 5314615
10 Stück 878,65 € Preis / 100 Stück
256 DIN 40 FT max. FL40 mm tauchfeuerverzinkt 5314623
10 Stück 1.142,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

256 DIN 30 FT / 5314615
Download