Kreuzverbinder für Flachleiter, mit Zwischenplatte

Art.Nr. 5314518 | EAN 4012195419174

5314518 / 255 30
max. FL30 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: max. FL 30 x FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 30mm
Geeignet für Verbindung Flachleiter Fl 30 / Fl 30
Maß A 52 mm
Maß B 52 mm
Maß L 52 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung max. FL30 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
255 30 max. FL30 mm tauchfeuerverzinkt 5314518
20 Stück 1.378,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

255 30 / 5314518
Download