Diagonalklemme mit Bolzen FT

Art.Nr. 5313066 | EAN 4012195806530

5313066 / 250 A-BO
Rd 6-22/max. FL50 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• montiert mit Schrauben M10 x 25
• einfache Montage durch offenes Langloch
• mit angeschweißtem Bolzen M10 x 40, inkl. 2 Scheiben und 2 Muttern
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 88x30x70
Flachleiterbreite Leiter 2 max. 5
Geeignet für Verbindung sonstige
Maß L 25 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Passung Rd 6-22/max. FL50 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 22 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
250 A-BO Rd 6-22/max. FL50 mm 5313066
25 Stück 4.599,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

250 A-BO / 5313066
Download