Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter FT
Art.Nr. 5313058 | EAN 4012195237372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
• Montiert mit Schrauben M10 x 40
• Version ...-AS mit Schrauben M10 x 30
• Einfache Montage durch offenes Langloch
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Verbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 88x30x45 Flachleiterbreite Leiter 2 max. 50 Geeignet für Verbindung sonstige Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 7,3 Passung Rd 6-22/ max. FL50 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. 22 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. 6 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 30 mm Maß B 88 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 250 A / 5313058 , 0.26MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 250 A / 5313058 , 0.06MB , pdf