Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl
Art.Nr. 5312925 | EAN 4012195700876
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• Passung: FL 30 x FL 30
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30 Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 1,4 Passung Rd 8-10/FL30 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 250 V4A / 5312925 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdf