Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT
Art.Nr. 5312906 | EAN 4012195418696
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• Passung: FL 30 x FL 30
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (F)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30 Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 5,6 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10/FL30 mm Werkstoff Stahl Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 250 / 5312906 , 0.18MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 250 / 5312906 , 0.06MB , pdf