Startseite
/
Produkte/
Äußerer Blitzschutz/
Verbindungs- und Anschlussklemmen/
Kreuzverbinder/
…
/
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16
Kreuzverbinder für Rd 8-10 x Rd 16
Art.Nr. 5312809 | EAN 4012195418573



Art.Nr. / Typ
5312809 / 253 10X16
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Passung
Rd 8-10 x 16 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
Technische Daten
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
---|---|
Art des Verbinders | Kreuzverbinder |
Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
Dimension | 8-10mm |
Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Passung | Rd 8-10 x 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Zwischenplatte | nein |
Abmessungen
Maß A | 60 mm |
---|---|
Maß B | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Oberfläche
Passung
Art.Nr.
253 10X16
tauchfeuerverzinkt
Rd 8-10 x 16 mm
5312809
253 10X16
Art.Nr.
5312809
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Passung
Rd 8-10 x 16 mm