Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT

Art.Nr. 5312655 | EAN 4012195418399

5312655 / 252 8-10XFL30 FT
Rd 8-10/FL30 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 8-10mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10/FL30 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10XFL30 FT Rd 8-10/FL30 mm tauchfeuerverzinkt 5312655
25 Stück 774,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

252 8-10XFL30 FT / 5312655
Download