Kreuzverbinder Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5312604 | EAN 4012195418337

5312604 / 253 8X8
Rd 8-10 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
  • Blitzstrom geprüft
Technische Daten

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 8-10mm
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung Rd 8-10 mm
Werkstoff Stahl
Zwischenplatte nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
253 8X8 Rd 8-10 mm tauchfeuerverzinkt 5312604
25 Stück 813,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

253 8X8 / 5312604
Download