Kreuzverbinder rund/rund ohne Zwischenplatte A4
Art.Nr. 5312582 | EAN 4012196466306
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,203 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 60x60 Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 Zwischenplatte nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung 253 8-10 V4A / 5312582 , 0.06MB , pdf