Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 Cu
Art.Nr. 5312442 | EAN 4012195418276
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 aus rostfreiem Edelstahl (A2)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Kreuzverbinder Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 8-10mm Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 Maß A 60 mm Maß B 60 mm Passung Rd 8-10 x 16 mm Werkstoff Kupfer Zwischenplatte ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 252 8-10X16 CU / 5312442 , 0.24MB , pdf